Zum Hauptinhalt wechseln

Modernisieren Sie ihr Zuhause mit DAIKIN

DAIKIN bietet optimale Lösung für die Renovierung sowie den Tausch von Gasgeräten, Ölgeräten oder sonstiger Heizsysteme.nbsp;Wir bieten Ihnen die umfassendsten Lösungen zur Modernisierung Ihrer Heizungs- und Klimatisierungsanlage.

Die richtige Lösung für Ihr Zuhause

DAIKIN bietet Lösungen für den Austausch eines veralteten Öl- oder Gaskessels. Moderne Wärmepumpen mit einfacher Installation und flexiblen Möglichkeiten der Anwendung. An unsere Systeme kann eine Vielzahl von bereits vorhandenen Radiatoren und Rohrleitungssystemen angeschlossen werden. Durch die hohe Effizienz und Bereitstellung hoher Vorlauftemperaturen können bestehende Heizkörper in der Regel weiter genutzt werden. Sie brauchen also nicht zu befürchten, sämtliche Komponenten komplett ausgetauschen zu müssen.

Die DAIKIN Wärmepumpen werden im Bestand beim Austausch eines veralteten Ölkessels mit bis zu 45 % der förderfähigen Kosten gefördert1). Mehr Informationen unter www.bafa.de.

 

1) MAP, Stand 01.01.2020 (BAFA). Angaben zu Förderbeträgen ohne Gewähr und vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen.

Höchste Effizienz und Komfort

Der Austausch eines Heizsystems verbessert nicht nur die Effizienz und spart Energie, sondern erhöht in der Regel auch den Komfort und die Sicherheit.

Klimaschondender Betrieb mit neuem Kältemittel

Die neue Wärmepumpen-Generation von DAIKIN trägt das Bluevolution-Siegel. Damit gehören sie zu den Produkten, die mit dem zukunftsfähigen Kältemittel R-32 arbeiten. In Verbindung mit dem neuen HocheffizienzKompressor erreichen die neuen Wärmepumpen die besten Effizienzwerte. Alle Wärmepumpen mit Bluevolution-Technologie erfüllen schon heute die Anforderungen der neuen EU-Verordnung 517/2014, nach der fluorierte Treibhausgase (so genannte F-Gase) bis 2030 schrittweise ersetzt werden müssen. 

Höchster Komfort durch Heizen und Kühlen

Die DAIKIN Altherma Wärmepumpen sind serienmäßig mit einer integrierten Kühloption ausgestattet. In Verbindung mit einer Fußbodenheizung oder eines DAIKIN Wärmepumpen-Konvektors können Sie ohne weiteren Aufwand und zusätzliche Investitionen die Doppelfunktion für Heizen und Kühlen genießen. Dabei sind die Betriebskosten für diesen zusätzlichen Komfort gering. Durch die Nachrüstung einer Fußbodenheizung können Sie im Winter nicht nur heizen, sondern auch Ihre Räumlichkeiten im Sommer sanft kühlen und somit auch bei heißen Tagen den Komfort eines modernen Heizsystems voll genießen. Hier bieten wir eine schnelle, saubere und kostengünstige Lösung für nahezu alle Bestandsimmobilien. 

Höchste Wasserqualität

Alle DAIKIN Wärmepumpen-Inneneinheiten, ausgezeichnet mit dem ECH2O-Siegel, verfügen über einen integrierten Wärmespeicher und verfügen über ein einzigartiges Wärmespeicher-Prinzip. Besonders platzsparend, mit höchstem Warmwasserkomfort und offen für zusätzliche Wärmequellen. Aufgrund des Konstruktionskonzepts liefern sie jederzeit hygienisch einwandfreies Warmwasser.

Die ECH2O Inneneinheiten lassen sich als effiziente Hybrid-Zentrale für zusätzliche Wärmequellen nutzen. Neben einer Solaranlage können auch exteren Wärmequellen bei Heizung und Warmwasserproduktion unterstützen.

 

Verbessern Sie die Umweltbilanz - Eine Investition in den Umweltschutz

Der Austausch eines veralteten Systems zum Heizen, Kühlen und/oder zur Warmwasserbereitung ist der perfekte Zeitpunkt für eine Verbesserung der Umweltbilanz durch den Umstieg auf eine umweltfreundliche, energieeffiziente Lösung.

Quellen erneuerbarer Energie wie Luft, Geothermie und Sonne weisen eine bis zu 5-fach höhere Energieeffizienz als traditionelle Energiequellen wie Gas, Öl und reine Elektroenergie auf.

Mit einer Umstellung von Kessel auf Wärmepumpe wechseln Sie zu einer vollkommen „grünen“ Lösung. Es werden kein Gas und kein Öl mehr verbrannt. Wird die Wärmepumpe mit Strom von einem Ökostromanbieter betrieben, heizen Sie zu 100 % mit regenerativer Energie. Wärmepumpen allgemein senken den CO2-Ausstoß um 70 %. Den Unterschied können Sie auch bei Ihren Energiekosten erkennen.

bg-image
  • Hybrid-Wärmepumpen

    • Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gas-Brennwerttechnik
    • Hohe Vorlauftemperaturen - für jeden Gebäudetyp geeignet 
    • Für Heizen, Kühlen und Warmwasser
    • Ideal für Modernisierungsprojekte und Austausch alter Gaskessel
  • DAIKIN Altherma Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpe

    • Optimale Lösung für die Renovierung oder Tausch von bestehenden Heizsystemen
    • Hohe Effizienz mit klimaschonendem Kältemittel R-32
    • Für Heizen, Kühlen und Warmwasser
    • Bestehende Heizkörper können erhalten bleiben 
    • Flüsterleiser Betrieb
    • Ideal für Modernisierungsprojekte und Austausch alter Heizkessel
  • Luft-Luft-Wärmepumpe

    • Für Heizen und Kühlen
    • Gespeist zu 80 % mit Wärme aus der Luft und zu 20 % mit Elektroenergie
    • Ideal für Wohnhausneubauten, „Grüne Gebäude“ und den Austausch veralteter, elektrisch betriebener Systeme