Zum Hauptinhalt wechseln

Beispiele aus der Praxis zeigen den Weg zur umweltfreundlichen Heizung ohne aufwendige Haussanierung

Wärmepumpen zählen zu den Schlüsseltechnologien für klimaneutrales Heizen. Ihr Einsatz ist dabei nicht nur in Neubauten, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen auskommen, sondern auch in älteren Gebäuden mit Baujahr vor 1990 möglich. Hier sind hingegen meist höhere Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C nötig. Tausende Anlagen wurden seitdem in Deutschland installiert. Sie zeigen, wie einfach der Austausch eines alten Heizkessels sein kann, ohne weitere Modernisierungsmaßnahmen am Haus vornehmen zu müssen.