Zum Hauptinhalt wechseln

Seasonal Smart Bluevolution

Europas erste energieeffiziente, mit dem Kältemittel R32 betriebene Klimatisierungslösung

bg-image
Bluevolution

Bluevolution-Technologie

Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosphie von Daikin ist das Ziel, in Hinsicht auf die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit seiner Produkte eine Vorreiterrolle einzunehmen. Dies gilt insbesondere für die Energieeffizienz und Kältemittelauswahl. Daikin hat Ende 2012 in Japan die weltweit ersten Klimaanlagen mit dem Kältemittel R-32 eingeführt, dort wurden seitdem mehrere Millionen Geräte installiert. Im Jahr 2013 hatten die R-32-Modelle ihre Europapremiere.

Roundflow Kassettengerät mit Selbstreinigung

Unser Roundflow Kassettengerät mit Selbstreinigung ist mit einer Zierblende mit einzigartiger Selbstreinigung ausgestattet. Dadurch sinken die Instanthaltungskosten, und es werden im Vergleich zu herkömmlichen Kassettengeräten Energieeinsparungen von bis zu 50 % realisiert. Der Intelligent Eye-Sensor erkennt, ob Personen im Raum anwesend sind, und lenkt den Luftstrom von diesen Personen weg. Zudem senkt dieser Sensor den Energieverbrauch um bis zu 27 %, indem er das Gerät automatisch in den Energiesparmodus oder ganz ausschaltet, wenn sich keine Personen im Raum befinden.

Intelligentes Energiemanagement

Zentralisieren Sie Überwachung und Regelung verschiedener Klimatisierungsbereiche, indem Sie Ihren intelligent Tablet Controller mit unserer Daikin Cloud verbinden.

  • Gleichzeitiges Überwachen und Bewerten mehrerer Standorte ermöglicht das Erkennen von Stellen mit zu hohem Energieverbrauch
  • Verbindung mit der Daikin Cloud ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre Geräte zu jeder Zeit und von jedem Ort aus
  • Anwenderoberfläche mit intuitivem Touchscreen ermöglicht eine problemlose Überwachung und Regelung von Klimaanlagen
  • Ideal für kleine bis mittelgroße Gewerbeanwendungen

Ausgestattet mit unserer variablen Kältemitteltechnologie

Die variable Kältemitteltemperatur passt die Kältemitteltemperatur automatisch an die Last an. Dies sorgt für eine optimale Ausgewogenheit von Energieeinsparungen und Komfort, während die beste ganzjährige saisonale Effizienz mit schnellen Reaktionszeiten auch an den heißesten Tagen geboten wird.

Variable Kältemitteltemperatur

Rüsten Sie Ihr derzeitiges System mit der Bluevolution-Technologie um

Tauschen Sie Ihre vorhandene Klimaanlage gegen die Bluevolution-Technologie aus. Unser Sky Air mit R32 verwendet vorhandene Verkabelungen und Rohrleitungen weiter, sodass Sie Ihre Klimalösung umrüsten können, ohne den Alltagsbetrieb unterbrechen oder einen Komplettumbau bezahlen notwendig ist. Mit der höchsten Energieeffizienzklasse werden Sie auch erhebliche Einsparungen mit Sky Air R32 im Vergleich zu Ihrer bisherigen Klimalösung erleben.

Zugehörige Produkte

  • RZAG-LV1

    Branchenführende Technologie mit R32 für optimale Effizienz und höchsten Komfort bei gewerblichen Anwendungen

  • FCAHG-F

    Erste R32-BLUEVOLUTION Palette für kleinere gewerbliche Anwendungen in Europa

  • DCC601A51

    Gesteigertes Einkaufserlebnis für Ihre Kunden durch optimiertes Komfort-Management Komforts im Ladengeschäft

Erfahren Sie mehr